구성 요소 참조
아스트로 피드 시스템
기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
공급 시스템은 2개의 독립적인 장치로 나뉘며, 각 장치는 한 가지 유형의 부품을 처리하며, 먼저 자체 호퍼에서 성형됩니다. 여기에서 5축 머시닝 센터에서 맞춤형으로 제작되어 진동 드라이브에 장착된 원형 상부 부품이 공급됩니다. 부품의 원하는 정렬이 이루어지면 여기에서 진동 드라이브에 장착된 리니어 컨베이어로 부품이 공급됩니다. 리니어 컨베이어에는 부품 수를 확인하고 대기열에서 압력이 제거되었는지 확인하는 센서가 장착되어 있습니다. 리니어 컨베이어 끝에서 부품은 개별적으로 분리되어 고객의 희망에 따라 제거할 수 있도록 배치됩니다.
두산의 HRC-03 협동 그리퍼는 M0617 두산 로봇에 사용됩니다. 자세한 정보: ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/